Трансмитер за налягане, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G2071
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 32-DG33-A1BC08-0
060G2071
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 3 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | AKS 32 KиLETRYK |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Разширение 1/4 in |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AKS 32 |
| Високо ниво на отсичане | 5.60 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 34.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 493.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -14.50 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| Друга RoHS документация | Saudi Arabia RoHS |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| Идентичен продукт | 060G4363 |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Voltage |
| Изход сигнал [V] [Макс.] | 5.0000 V |
| Изход сигнал [V] [Мин.] | 1.0000 V |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | AKS 32-DG33-A1BC08-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 0.10 |
| Одобрение | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Превишено налягане макс [bar] | 55.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ASME B1.1 |
| Стандарт за одобрение | 6967179E227388E31024 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.3 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.176 Kilogram |
| Нето тегло | 0.153 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422079309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |