AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Трансмитер за налягане, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 33-2121-D1EC04-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЧерен
+ захранванеКафяв
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionAKS 33 KиLETRYK
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 33
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]15.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]217.50 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
Дължина на кабела [in]196.00 in
Дължина на кабела [m]5.000 m
единица за налягане препоръкиAbsolute
Електрическа връз. коментариЕкраниран
Електрическа връзкаКабел
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 33-2121-D1EC04-0
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [bar]40.0 bar
Размер на връзка по налягане1/4-18
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеNPT
Точност, макс. +/- FS [%]0.80 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.3 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.446 Kilogram
Нето тегло0.377 Kilogram
Volume1.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm