Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Трансмитер за налягане, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: AKS 33-6631-A1EC04-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 33
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]34.50 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]500.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 33-6631-A1EC04-0
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [psi]800 psi
Размер на връзка по налягане1/4-18
Размер на електрическа връзкаPg 9
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеNPT
Точност, макс. +/- FS [%]0.80 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.3 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.172 Kilogram
Нето тегло0.151 Kilogram
Volume0.424 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423205417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm