Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Трансмитер за налягане, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar

027X0108

Диапазон на налягането [bar]: 0 - 34.47

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Product lineIndustrial Refrigeration
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAKS 32
Група продуктиRegionally specified kits
Характеристика
Стойност
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]34.47 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.38 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Volume2.612 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428490559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm