Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-D635-D1BF08

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общБял
+ захранванеЧервен
+ изходЗелен
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеРазширение 1/4 in с депресор на вентил
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 3000
Високо ниво на отсичане11.50
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]17.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]9.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]130.50 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
Дължина на кабела [in]196.00 in
Дължина на кабела [m]5.000 m
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. коментариЕкраниран
Електрическа връзкаКабел
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]15.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналVoltage
Изход сигнал [V] [Макс.]10.0000 V
Изход сигнал [V] [Мин.]0.0000 V
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 3000-D635-D1BF08
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Ниско ниво на отсичане0.00
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [bar]33.0 bar
Превишено налягане макс [psi]479 psi
Размер на връзка по налягане7/16-20
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.386 Kilogram
Нето тегло0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm