Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi
060G7807
Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-D631-D1BF08
060G7807
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Бял |
| + захранване | Червен |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Разширение 1/4 in с депресор на вентил |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AKS 3000 |
| Високо ниво на отсичане | 22.40 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 17.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 9.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 130.50 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -145.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 196.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 5.000 m |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. коментари | Екраниран |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | AKS 3000-D631-D1BF08 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 3.60 |
| Одобрение | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Превишено налягане макс [bar] | 33.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 479 psi |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 8434-1 |
| Стандарт за одобрение | 6967179E227388E31024 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | UNF |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.386 Kilogram |
| Нето тегло | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |