Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G6432
Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 16 x 1.5, Ключ за спецификация: AKS 3000-D631-A0CD21-0
060G6432
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE маркировка | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 9.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 49 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Sensor AKS 3000 |
| Max. overpressure (EF022533) | 33.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-9.00 |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Thread size (EF022694) | Other |
| UL одобрение | Yes |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AKS 3000 |
| Високо ниво на отсичане | 22.40 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -30 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 9.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 130.50 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -14.50 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 185 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | AKS 3000-D631-A0CD21-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Настройка нулева точка и обхват | Но. |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Ниско ниво на отсичане | 3.60 |
| Одобрение | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Превишено налягане макс [bar] | 33.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 16 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 261 |
| Стандарт за одобрение | 6967179E227388E31024 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | M |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 1.0 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.143 Kilogram |
| Нето тегло | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.27 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |