Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Трансмитер за налягане, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеРазширение 1/4 in с депресор на вентил
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 3000
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]17.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]6.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]87.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 3000-D531-A1BF08-0
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [bar]33.0 bar
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзкаPg 9
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, макс. +/- FS [%]2.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]1.0 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.152 Kilogram
Нето тегло0.125 Kilogram
Volume0.408 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm