Трансмитер за налягане, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar
027X0111
Диапазон на налягането [bar]: 0 - 34.47
027X0111
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AKS 3000 |
| Група продукти | Regionally specified kits |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 34.47 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.38 Kilogram |
| Нето тегло | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |