Охладителен дистрибутор, RD 79, 18 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501018
Типово обозначение: RD79-L12,4-J18, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1 1/8 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 18, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 12.4
069G501018
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier product name | RD79 -2 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 18 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 79 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [инч] | 1 1/8 in |
| Размер на дюза [mm] | 12.40 mm |
| Размер на изход [инч] | 1/4 in |
| Размер на тялото | 79 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD79-L12,4-J18 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 840.43 Gram |
| Нето тегло | 840.18 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |