RD79_069G501016

Охладителен дистрибутор, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Типово обозначение: RD79-L12,4-J16, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1 1/8 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 16, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 12.4
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
UL одобрениеYes
Брой дупки16 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 79
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1 1/8 in
Размер на дюза [mm]12.40 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на тялото79
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD79-L12,4-J16

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.86 Kilogram
Нето тегло0.86 Kilogram
Volume0.93 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm