Охладителен дистрибутор, RD 79, 24 pc, 10.1 mm
069G500624
Типово обозначение: RD79-D10,1-B24, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 24, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 10.1
069G500624
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -2 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 24 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 79 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [mm] | 28.00 mm |
| Размер на дюза [mm] | 10.10 mm |
| Размер на изход [mm] | 6.00 mm |
| Размер на тялото | 79 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD79-D10,1-B24 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.807 Kilogram |
| Нето тегло | 0.807 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |