RD49_069G300612

Охладителен дистрибутор, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300612

Типово обозначение: RD49-C08-B12, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 12, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки12 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 49
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на дюза [mm]8.00 mm
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на тялото49
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD49-C08-B12

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло345.33 Gram
Нето тегло341.07 Gram
Volume0.473 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422055068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm