RD49_069G300210

Охладителен дистрибутор, RD 49, 10 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300210

Типово обозначение: RD49-K08-J10, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 7/8 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 10, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки10 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 49
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на дюза [mm]8.00 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на тялото49
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD49-K08-J10

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.356 Kilogram
Нето тегло0.356 Kilogram
Volume0.465 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422043485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm