69G distributer

Охладителен дистрибутор, RD 33, 8 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Типово обозначение: RD33-H06-H08, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 8, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 33
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото33
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD33-H06-H08

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло360.15 Gram
Нето тегло360.04 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223