Refrigerant distributor, RD 49

Охладителен дистрибутор, RD 49, 5 pc, 8 mm

069G2340

Типово обозначение: RD49-C08-H05, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 5, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD49-C08-H05 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
UL одобрениеYes
Брой дупки5 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 49
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [mm]22.00 mm
Размер на дюза [mm]8.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото49
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD49-C08-H05

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.427 Kilogram
Нето тегло0.394 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424286668