Охладителен дистрибутор, RD 49, 12 pc, 3/16 in, 8 mm
069G2339
Типово обозначение: RD49-C08-H12, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 12, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8
069G2339
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 12 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 49 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [mm] | 22.00 mm |
| Размер на дюза [mm] | 8.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 3/16 in |
| Размер на тялото | 49 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD49-C08-H12 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.404 Kilogram |
| Нето тегло | 0.371 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286675 |