Охладителен дистрибутор, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm
069G2335
Типово обозначение: RD21-A05-H03, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 3, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 5
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD
069G2335
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 3 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 21 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [mm] | 12.00 mm |
| Размер на дюза [mm] | 5.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 3/16 in |
| Размер на тялото | 21 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD21-A05-H03 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.062 Kilogram |
| Нето тегло | 0.041 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286613 |