Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Охладителен дистрибутор, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Типово обозначение: RD42-H06-H13, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 13, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
UL одобрениеYes
Брой дупки13 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 42
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото42
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD42-H06-H13

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.23 Kilogram
Нето тегло0.206 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538