Охладителен дистрибутор, RD 62, 18 pc, 8 mm
069G2323
Типово обозначение: RD62-K08-J18, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 18, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8
069G2323
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 18 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 62 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [инч] | 7/8 in |
| Размер на дюза [mm] | 8.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 1/4 in |
| Размер на тялото | 62 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD62-K08-J18 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.511 Kilogram |
| Нето тегло | 0.476 Kilogram |
| Volume | 0.911 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |