Охладителен дистрибутор, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm-product-details

Охладителен дистрибутор, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm

069G2320

Типово обозначение: RD49-J08-H16, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 5/8 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 16, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product nameRD
UL одобрениеYes
Брой дупки16 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 49
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]5/8 in
Размер на дюза [mm]8.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото49
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD49-J08-H16

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло360.18 Gram
Нето тегло360.07 Gram
Volume0.37 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm