Охладителен дистрибутор, RD 79, 24 pc, 9 mm-product-details

Охладителен дистрибутор, RD 79, 24 pc, 9 mm

069G2318

Типово обозначение: RD79-L09-J24, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 24, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 9

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
UL одобрениеYes
Брой дупки24 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 79
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1 1/8 in
Размер на дюза [mm]9.00 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на тялото79
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD79-L09-J24

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло860.43 Gram
Нето тегло860.18 Gram
Volume1.273 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm