Охладителен дистрибутор, RD 27, 3 pc, 5 mm-product-details

Охладителен дистрибутор, RD 27, 3 pc, 5 mm

069G2311

Типово обозначение: RD27-H05-H03, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 3, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 27
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]5.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото27
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD27-H05-H03

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло98.12 Gram
Нето тегло98.04 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.294 Liter
EAN/UPC5702428246026