RD33_069G201406

Охладителен дистрибутор, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201406

Типово обозначение: RD33-B06-B06, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 6, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD33-B06-B06 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 33
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [mm]16.00 mm
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на тялото33
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD33-B06-B06

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло342.12 Gram
Нето тегло342.04 Gram
Volume0.12 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422042303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm