Охладителен дистрибутор, RD 33, 6 pc, 6 mm
069G201006
Типово обозначение: RD33-J06-J06, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 6, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6
069G201006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 6 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 33 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [инч] | 5/8 in |
| Размер на дюза [mm] | 6.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 1/4 in |
| Размер на тялото | 33 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD33-J06-J06 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 151 Gram |
| Нето тегло | 138.04 Gram |
| Volume | 0.306 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |