RD42_069G102812

Охладителен дистрибутор, RD 42, 12 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G102812

Типово обозначение: RD42-H06-H12, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 12, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RD

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки12 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 42
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [инч]3/16 in
Размер на тялото42
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD42-H06-H12

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.226 Kilogram
Нето тегло0.222 Kilogram
Volume0.483 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422032496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm