RD33_069G101402

Охладителен дистрибутор, RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Типово обозначение: RD33-A06-B02, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 33
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [mm]12.00 mm
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на тялото33
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD33-A06-B02

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.161 Kilogram
Нето тегло0.158 Kilogram
Volume0.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422066361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm