Охладителен дистрибутор, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
Типово обозначение: RD33-A06-A08, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 8, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6
069G101308
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier product name | RD 33-49 -1 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой дупки | 8 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RD 33 |
| Група продукти | Охладителни дистрибутори |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Наименование на продукта | Охладителен дистрибутор |
| Одобрение | UL |
| Размер на вход [mm] | 12.00 mm |
| Размер на дюза [mm] | 6.00 mm |
| Размер на изход [mm] | 5.00 mm |
| Размер на тялото | 33 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | Спойка, ODM |
| Типово обозначение | RD33-A06-A08 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 148.12 Gram |
| Нето тегло | 144.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |