RD33_069G101004

Охладителен дистрибутор, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G101004

Типово обозначение: RD33-H06-J04, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 4, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 33
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]6.00 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на тялото33
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD33-H06-J04

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло100.12 Gram
Нето тегло100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm