Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Охладителен дистрибутор, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000702

Типово обозначение: RD21-H05-J02, Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49, Размер на дюза [mm]: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD21-H05-J02 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
UL одобрениеYes
Брой дупки2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRD 21
Група продуктиОхладителни дистрибутори
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Наименование на продуктаОхладителен дистрибутор
ОдобрениеUL
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на дюза [mm]5.00 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Размер на тялото21
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСпойка, ODM
Типово обозначениеRD21-H05-J02

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло860.12 Gram
Нето тегло860.04 Gram
Volume0.05 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422014959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm