Канален топлообменник Micro, MCHE D2400-R, Индустриален пакет
021U2128
Номинална мощност R410A [kW]: 50, Проектно налягане [MPa]: 1, Температурен диапазон [°C]: -40 - 110
021U2128
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Брой тръби [pcs] | 100 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MCHE D2400-R |
| Височина на серпентина [in] | 40.39 in |
| Височина на серпентина [mm] | 1025.9 mm |
| Вътрешен обем [cm³] | 10900.000 cm³ |
| Вътрешен обем [in³] | 665.2 in³ |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дълбочина на серпентина [in] | 1.26 in |
| Дълбочина на серпентина [mm] | 32.0 mm |
| Дължина на серпентина [in] | 73.640 in |
| Дължина на серпентина [mm] | 1870.5 mm |
| Зона на приложение | Freecooling |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Материал на монтажна щанга | Алуминий |
| Материал на присъединителния елемент | Aluminium |
| Материал на тялото | Алуминий |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Канален топлообменник Micro |
| Номер на част | DF9001 |
| номинална мощност [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| номинална мощност [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Номинална мощност R410A [kW] | 50.00 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 14.20 TR |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | UL |
| Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Проектно налягане [MPa] | 1.0 MPa |
| Проектно налягане [psig] | 145 psig |
| Разстояние между ребрата [mm] | 1.20 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 230 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 104 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | MCHE |
| Хладилни агенти | 30% PG |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 32.5 Kilogram |
| Нето тегло | 25.182 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |