Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Канален топлообменник Micro, MCHE D2300-C, Индустриален пакет

021U0609

Номинална мощност R410A [kW]: 5, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0030 I/32
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
Брой тръби [pcs]24
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE D2300-C
Височина на серпентина [in]9.45 in
Височина на серпентина [mm]240.0 mm
Вътрешен обем [cm³]230.000 cm³
Вътрешен обем [in³]14.0 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]0.63 in
Дълбочина на серпентина [mm]16.0 mm
Дължина на серпентина [in]31.570 in
Дължина на серпентина [mm]802.0 mm
Зона на приложениеХладилна техникаAir Conditioning
Идентичен продукт021U0689
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Характеристика
Стойност
Номер на частDM0030
номинална мощност [IMP]Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]5.00 kW
Номинална мощност R410A [TR]1.43 TR
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACPEDUL
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]9.52 mm
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [mm]7.94 mm
Размер на изход [инч]5/16 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеD2300-C
Флуидна група12
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.406 Kilogram
Нето тегло1.376 Kilogram
Volume21.881 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424291044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm