Канален топлообменник Micro, MCHE D1800-C, Индустриален пакет
021U0097
Номинална мощност R410A [kW]: 37.2, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
021U0097
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 25.4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 47.74 |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDII I/12 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 45.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 121 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL одобрение | Yes |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| Брой тръби [pcs] | 126 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MCHE D1800-C |
| Височина на серпентина [in] | 47.74 in |
| Височина на серпентина [mm] | 1212.5 mm |
| Вътрешен обем [cm³] | 2790.000 cm³ |
| Вътрешен обем [in³] | 170.3 in³ |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дълбочина на серпентина [in] | 1.00 in |
| Дълбочина на серпентина [mm] | 25.4 mm |
| Дължина на серпентина [in] | 42.280 in |
| Дължина на серпентина [mm] | 1074.0 mm |
| Зона на приложение | ОхладителХладилна техникаAir Conditioning |
| Идентичен продукт | 021U0094 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Материал на монтажна щанга | Алуминий |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Алуминий |
| Наименование на продукта | Канален топлообменник Micro |
| Номер на част | DF0071 |
| номинална мощност [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| номинална мощност [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Номинална мощност R410A [kW] | 37.20 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 10.58 TR |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | EACPEDUL |
| Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
| Проектно налягане [psig] | 653 psig |
| Размер на вход [mm] | 22.20 mm |
| Размер на вход [инч] | 7/8 in |
| Размер на изход [mm] | 22.20 mm |
| Размер на изход [инч] | 7/8 in |
| Разстояние между ребрата [mm] | 1.10 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | D1800-C |
| Файлови имена за одобрение | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 18.953 Kilogram |
| Нето тегло | 15.095 Kilogram |
| Volume | 96.299 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291792 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |