Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Канален топлообменник Micro, MCHE D1600-C, Мултипак

021U0096

Номинална мощност R410A [kW]: 20.3, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Depth (EF000049)16.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0161 M/8
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
With insulation shell (EF014519)FALSE
Брой тръби [pcs]65
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMCHE D1600-C
Височина на серпентина [in]25.16 in
Височина на серпентина [mm]639.1 mm
Вътрешен обем [cm³]840.000 cm³
Вътрешен обем [in³]51.3 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]0.63 in
Дълбочина на серпентина [mm]16.0 mm
Дължина на серпентина [in]51.180 in
Дължина на серпентина [mm]1300.0 mm
Зона на приложениеХладилна техникаAir Conditioning
Идентичен продукт021U0099
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Номер на частDF0161
номинална мощност [IMP]Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]20.30 kW
Номинална мощност R410A [TR]5.77 TR
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACPEDUL
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]12.70 mm
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изход [mm]12.70 mm
Размер на изход [инч]1/2 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеD1600-C
Файлови имена за одобрениеCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Флуидна група12
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.8 Kilogram
Нето тегло5.977 Kilogram
Volume47.94 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424291808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm