Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Канален топлообменник Micro, MCHE D1500-C, Индустриален пакет

021U0098

Номинална мощност R410A [kW]: 15.4, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDII I/24
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
Брой тръби [pcs]52
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE D1500-C
Височина на серпентина [in]20.35 in
Височина на серпентина [mm]516.9 mm
Вътрешен обем [cm³]1150.000 cm³
Вътрешен обем [in³]70.2 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]1.00 in
Дълбочина на серпентина [mm]25.4 mm
Дължина на серпентина [in]42.280 in
Дължина на серпентина [mm]1074.0 mm
Зона на приложениеAir Conditioning
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Номер на частDF0081
Характеристика
Стойност
номинална мощност [IMP]Subcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Subcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]15.40 kW
Номинална мощност R410A [TR]4.38 TR
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACPEDUL
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]12.70 mm
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изход [mm]12.70 mm
Размер на изход [инч]1/2 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеD1500-C
Файлови имена за одобрениеCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Флуидна група12
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.458 Kilogram
Нето тегло6.549 Kilogram
Volume41.785 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424291785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm