021U1301

Канален топлообменник Micro, MCHE D1300-C, Индустриален пакет

021U1534

Номинална мощност R410A [kW]: 6.8, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E I/32
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
Брой тръби [pcs]52
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE D1300-C
Височина на серпентина [in]20.35 in
Височина на серпентина [mm]516.9 mm
Вътрешен обем [cm³]400.000 cm³
Вътрешен обем [in³]24.4 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]0.63 in
Дълбочина на серпентина [mm]16.0 mm
Дължина на серпентина [in]21.730 in
Дължина на серпентина [mm]552.0 mm
Зона на приложениеХладилна техникаAir Conditioning
Идентичен продукт021U1302
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Номер на частDF0141E
номинална мощност [IMP]Air speed=591 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Air speed=3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Характеристика
Стойност
Номинална мощност R410A [kW]6.80 kW
Номинална мощност R410A [TR]1.93 TR
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACPEDUL
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]9.52 mm
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [mm]7.94 mm
Размер на изход [инч]5/16 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]121 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеD1300-C
Файлови имена за одобрениеCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Флуидна група12
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.105 Kilogram
Нето тегло2.6 Kilogram
Volume0.032 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162534298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm