Канален топлообменник Micro, MCHE D1000-C, Мултипак
021U1299
Номинална мощност R410A [kW]: 2.3, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
021U1299
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0111E M/24 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL одобрение | Yes |
| Брой тръби [pcs] | 29 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MCHE D1000-C |
| Височина на серпентина [in] | 11.84 in |
| Височина на серпентина [mm] | 300.7 mm |
| Вътрешен обем [cm³] | 170.000 cm³ |
| Вътрешен обем [in³] | 10.4 in³ |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дълбочина на серпентина [in] | 0.63 in |
| Дълбочина на серпентина [mm] | 16.0 mm |
| Дължина на серпентина [in] | 13.070 in |
| Дължина на серпентина [mm] | 332.0 mm |
| Зона на приложение | Хладилна техникаAir Conditioning |
| Идентичен продукт | 021U1531 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Материал на монтажна щанга | Алуминий |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Алуминий |
| Наименование на продукта | Канален топлообменник Micro |
| Номер на част | DF0111E |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| номинална мощност [IMP] | Air speed=591 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| номинална мощност [SI] | Air speed=3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Номинална мощност R410A [kW] | 2.30 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 0.65 TR |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | EACPEDUL |
| Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
| Проектно налягане [psig] | 653 psig |
| Размер на вход [mm] | 7.94 mm |
| Размер на вход [инч] | 5/16 in |
| Размер на изход [mm] | 7.94 mm |
| Размер на изход [инч] | 5/16 in |
| Разстояние между ребрата [mm] | 1.10 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | D1000-C |
| Файлови имена за одобрение | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.5 Kilogram |
| Нето тегло | 0.95 Kilogram |
| Volume | 14.673 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |