Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Канален топлообменник Micro, MCHE C125, Индустриален пакет

021Z0746

Номинална мощност R410A [kW]: 36.9, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0061 I/6
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Брой тръби [pcs]96
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE C125
Височина на серпентина [in]35.95 in
Височина на серпентина [mm]913.1 mm
Вътрешен обем [cm³]2462.000 cm³
Вътрешен обем [in³]150.2 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]1.00 in
Дълбочина на серпентина [mm]25.4 mm
Дължина на серпентина [in]55.120 in
Дължина на серпентина [mm]1400.0 mm
Зона на приложениеAir Conditioning
Идентичен продукт021Z0646
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Характеристика
Стойност
Номер на частDF0061
номинална мощност [IMP]Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]36.90 kW
Номинална мощност R410A [TR]10.49 TR
ОбслужваемНо.
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]22.20 mm
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [mm]15.88 mm
Размер на изход [инч]5/8 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеMCHE
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.167 Kilogram
Нето тегло14.899 Kilogram
Volume1.75 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428573702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm