021Z0744

Канален топлообменник Micro, MCHE C125, Индустриален пакет

021Z0744

Номинална мощност R410A [kW]: 13.4, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Брой тръби [pcs]68
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE C125
Височина на серпентина [in]25.59 in
Височина на серпентина [mm]649.9 mm
Вътрешен обем [cm³]1270.000 cm³
Вътрешен обем [in³]77.5 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]1.00 in
Дълбочина на серпентина [mm]25.4 mm
Дължина на серпентина [in]29.530 in
Дължина на серпентина [mm]750.0 mm
Зона на приложениеAir Conditioning
Идентичен продукт021Z0644
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Характеристика
Стойност
Номер на частDF0041
номинална мощност [IMP]Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]13.40 kW
Номинална мощност R410A [TR]3.81 TR
ОбслужваемНо.
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]15.88 mm
Размер на вход [инч]5/8 in
Размер на изход [mm]15.88 mm
Размер на изход [инч]5/8 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеMCHE
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.501 Kilogram
Нето тегло5.862 Kilogram
Volume0.929 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428573726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm