Канален топлообменник Micro, MCHE C125, Индустриален пакет
021U0744
Номинална мощност R410A [kW]: 13.4, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
021U0744
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Брой тръби [pcs] | 68 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MCHE C125 |
| Височина на серпентина [in] | 25.59 in |
| Височина на серпентина [mm] | 649.9 mm |
| Вътрешен обем [cm³] | 1270.000 cm³ |
| Вътрешен обем [in³] | 77.5 in³ |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дълбочина на серпентина [in] | 1.00 in |
| Дълбочина на серпентина [mm] | 25.4 mm |
| Дължина на серпентина [in] | 29.530 in |
| Дължина на серпентина [mm] | 750.0 mm |
| Зона на приложение | Air Conditioning |
| Идентичен продукт | 021U0644 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Материал на монтажна щанга | Алуминий |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Алуминий |
| Наименование на продукта | Канален топлообменник Micro |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номер на част | DF0041 |
| номинална мощност [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| номинална мощност [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Номинална мощност R410A [kW] | 13.40 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 3.81 TR |
| Обслужваем | Но. |
| Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
| Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
| Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
| Проектно налягане [psig] | 653 psig |
| Размер на вход [mm] | 15.88 mm |
| Размер на вход [инч] | 5/8 in |
| Размер на изход [mm] | 15.88 mm |
| Размер на изход [инч] | 5/8 in |
| Разстояние между ребрата [mm] | 1.10 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | MCHE |
| Хладилни агенти | R410A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.945 Kilogram |
| Нето тегло | 5.94 Kilogram |
| Volume | 12.398 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |