Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Канален топлообменник Micro, MCHE C125, Индустриален пакет

021U0646

Номинална мощност R410A [kW]: 36.9, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Брой тръби [pcs]96
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCHE C125
Височина на серпентина [in]35.95 in
Височина на серпентина [mm]913.1 mm
Вътрешен обем [cm³]2490.000 cm³
Вътрешен обем [in³]151.9 in³
Група продуктиТоплообменници
Дълбочина на серпентина [in]1.00 in
Дълбочина на серпентина [mm]25.4 mm
Дължина на серпентина [in]55.120 in
Дължина на серпентина [mm]1400.0 mm
Зона на приложениеAir Conditioning
Идентичен продукт021U0746
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Материал на монтажна щангаАлуминий
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоАлуминий
Наименование на продуктаКанален топлообменник Micro
Характеристика
Стойност
Номер на частDF0061
номинална мощност [IMP]Subcooling=9 °F
номинална мощност [SI]Subcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW]36.90 kW
Номинална мощност R410A [TR]10.49 TR
ОбслужваемНо.
Околна температура при работа [°C] [Макс.]72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.]-40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.]162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.]-40 °F
Посока на потокЕднопоточен
Продуктови аксесоариНо.
Проектно налягане [MPa]4.5 MPa
Проектно налягане [psig]653 psig
Размер на вход [mm]22.20 mm
Размер на вход [инч]7/8 in
Размер на изход [mm]15.88 mm
Размер на изход [инч]5/8 in
Разстояние между ребрата [mm]1.10 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеMCHE
Флуидна групаII
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.583 Kilogram
Нето тегло14.578 Kilogram
Volume32.502 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm