Топлообменник тръба в тръба, HE 8.0
015D0009
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 21.5
015D0009
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HE 8,0 VARMEUDV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dossier product name | HE 0.5 - 8.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | HE 8.0 |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 248 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -76 °F |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 21.5 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 311 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 32.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 464.0 psig |
| Наименование на продукта | Топлообменник тръба в тръба |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайEACRoHSUA |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на вход [mm] | 42.00 mm |
| Размер на изход [mm] | 16.00 mm |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.68 Kilogram |
| Нето тегло | 2.33 Kilogram |
| Volume | 4.724 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |