Tube-in-tube heat exchanger, HE 4.0_015D0007

Топлообменник тръба в тръба, HE 4.0

015D0007

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаHE 4.0
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-76 °F
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]40.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]580.0 psig
Наименование на продуктаТоплообменник тръба в тръба
Обезмаслени хладилни агентиR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]28.00 mm
Размер на изход [mm]12.00 mm
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.586 Kilogram
Нето тегло1.563 Kilogram
Volume1.558 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422046981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm