HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Топлообменник тръба в тръба, HE 1.5

015D0005

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 35

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаHE 1.5
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-60 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-76 °F
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]507 psig
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]52.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]754.0 psig
Наименование на продуктаТоплообменник тръба в тръба
Обезмаслени хладилни агентиR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайEACRoHSUA
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [mm]18.00 mm
Размер на изход [mm]12.00 mm
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСПОЙКА, ODF
Хладилни агентиR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.998 Kilogram
Нето тегло0.924 Kilogram
Volume1.558 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422040460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm