Топлообменник тръба в тръба, HE 1.0
015D0003
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 35
015D0003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dossier product name | HE 0.5 - 8.0 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | HE 1.0 |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 248 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -76 °F |
| Количество в опаковка от определен вид | 18 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 507 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 754.0 psig |
| Наименование на продукта | Топлообменник тръба в тръба |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайEACRoHSUA |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на вход [mm] | 16.00 mm |
| Размер на изход [mm] | 10.00 mm |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Хладилни агенти | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 576.396 Gram |
| Нето тегло | 532 Gram |
| Volume | 0.562 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |