Pic. P45-EU

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H62L-EZU, Брой пластини: 110

111H0766

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини110
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H62L-EZU
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаK1.5
Размер на H2 връзкаK1.5
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH62L-EZU
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20.8 Kilogram
Нето тегло19.2 Kilogram
Volume39.69 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm