Pic. P45-EU

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H62L-EZU, Брой пластини: 52

111B7969

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини52
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H62L-EZU
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q2H1"1/8J
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8T
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаH1"1/8J
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаСвързване със спойка
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH62L-EZU
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.95 Kilogram
Нето тегло10.8 Kilogram
Volume6.574 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm