Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H48T-CL, Брой пластини: 26
111H0712
Макс. работно налягане [bar]: 140, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка
111H0712
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-26 |
| Model No. | 48 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Бележка за функция | Null |
| Брой пластини | 26 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MPHE H48T-CL |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | G1"-7/8" |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | G1"-7/8" |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 2030 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Медна спойка |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Оборудване | Болт |
| Одобрение | ASCEEACUL |
| Размер на H1 връзка | Null |
| Размер на H2 връзка | Null |
| Размер на H3 връзка | H7/8 |
| Размер на H4 връзка | H7/8 |
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
| Тип на H3 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H4 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | G External thread-solder in |
| Тип на връзка Q2 | G External thread-solder in |
| Тип на връзка Q3 | Null |
| Тип на връзка Q4 | Null |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | H48T-CL |
| Функция | Кондензатор |
| Хладилни агенти | R744 |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.256 Kilogram |
| Нето тегло | 10.016 Kilogram |
| Volume | 14.852 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |