H48T-CH

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H48T-CH, Брой пластини: 26

111B7560

Макс. работно налягане [bar]: 140, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини26
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H48T-CH
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G1"-7/8"
Диапазон на размер на връзка Q2G1"-7/8"
Диапазон на размер на връзка Q3Null
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psi]2030 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCEEACPEDUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаH7/8E
Размер на H4 връзкаH7/8E
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
Тип на H3 връзкаСвързване със спойка
Тип на H4 връзкаСвързване със спойка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG External thread-solder in
Тип на връзка Q2G External thread-solder in
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH48T-CH
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR744
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.79 Kilogram
Нето тегло8.64 Kilogram
Volume14.1 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm