Pic. AB

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H39L-EZU, Брой пластини: 76

111H1273

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини76
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H39L-EZU
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1k38.6
Диапазон на размер на връзка Q2k38.6
Диапазон на размер на връзка Q3H1/2
Диапазон на размер на връзка Q4H1/2D
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCEEACUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH39L-EZU
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.7 Kilogram
Нето тегло6.9 Kilogram
Volume12.292 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm